- Číslo výrobku:
- SK 3355.700
- Popis výrobku
- Pomocí rámu displeje lze dotykovou obrazovku střešní chladicí jednotky Blue e+ nebo integrovaného řešení VX25 Blue e+ umístit do dveří rozváděčové skříně.
- Výhody
- Nastavení optimální výšky displeje pro obsluhu
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Rámeček displeje
Záslepka
RJ-12 prodlužovací kabel (3 m)
Včetně upevňovacího a těsnicího materiálu - Vhodný pro obj. č.
- 3185.030
- 3185.730
- Rozměry
- Šířka: 316 mm
Výška: 118 mm
Hloubka: 27,5 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,58 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Popis výrobku
- Rámeček displeje pro střešní chladicí jednotku a integrované řešení VX25 Blue e+
- Osvědčení
- EAC