- Číslo výrobku:
- SK 3240.208
- Popis výrobku
- Pro ventilaci konvekcí je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
- Materiál
- ABS
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Výstupní mřížka
Filtrační vložka z netkané textilie
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 224 mm
Výška výřezu: 224 mm
- Vhodný pro obj. č.
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Rozměry
- Šířka: 255 mm
Výška: 255 mm
Hloubka: 25 mm
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
- IP56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Hmotnost/balení
- 0,56 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK Výstupní mřížka, standard, ŠVH: 255 x 255 x 25 mm