- Číslo výrobku:
- SK 3238.060
- Popis výrobku
- Pro ventilaci konvekcí je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
- Materiál
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Výstupní mřížka
EMC filtrační vložka
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 124 mm
Výška výřezu: 124 mm
- Vhodný pro obj. č.
- SK 3238.6xx
- Rozměry
- Šířka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Hloubka: 24 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 včetně EMC filtrační vložky
- IP 56 s filtrační vložkou EMC a krytem proti stříkající vodě
- Hmotnost/balení
- 0,197 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177651661
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
EMC výfuková mřížka pro SK 3238.6xx