- Číslo výrobku:
- SK 3174.100
- Provedení
- pro střešní ventilátory
- Popis výrobku
- Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
- Materiál
- Chemická vlákna
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodný pro obj. č.
- 3138....
- 3139....
- 3140....
- Rozměry
- Šířka: 264 mm
Výška: 95 mm
Hloubka: 17 mm
- Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G3
- Hmotnost/balení
- 0,008 kg
- Balení
- 12 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177709218
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK Náhradní filtrační vložka pro SK 3138.xxx, SK 3139.xxx, ŠVH: 264 x 95 x 17 mm