- Číslo výrobku:
- SK 3240.066
- Provedení
- pro ventilátory s filtrem EMC
- Popis výrobku
- Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
- Materiál
- Umělá vlákna s vrstvou slitiny mědi, niklu a chromu
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodný pro obj. č.
- 3240.6..
- 3241.6..
- Rozměry
- Šířka: 226 mm
Výška: 226 mm
Hloubka: 17 mm
- Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G3
- Hmotnost/balení
- 0,095 kg
- Balení
- 5 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177666245
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
EMC filtrační vložka pro SK 3240/41.6xx