- Číslo výrobku:
- SK 3327.700
- Provedení
- pro ventilátory s filtrem
- Popis výrobku
- Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
- Materiál
- Chemická vlákna
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G3
dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Hmotnost/balení
- 0,028 kg
- Balení
- 5 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177205314
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Osvědčení
- EAC