- Číslo výrobku:
- SK 3285.850
- Popis výrobku
- Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
- Výhody
- Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
- Vhodný pro obj. č.
- 3178.800
- 3178.801
- 3179.800
- 3179.801
- Rozměry
- Šířka: 229 mm
Výška: 168 mm
Hloubka: 10 mm
- Hmotnost/balení
- 0,035 kg
- Balení
- 3 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177965546
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK Filtrační vložka, pro chladicí jednotku 3178.80x/3179.80x, ŠVH: 229x168x10 mm