- Číslo výrobku:
- SK 3285.920
- Popis výrobku
- Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
- Výhody
- Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
- Vhodný pro obj. č.
- 3320.200
- 3334.300
- Rozměry
- Šířka: 320 mm
Výška: 599 mm
Hloubka: 8 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Chiller Blue e+
- Hmotnost/balení
- 0,5 kg
- Balení
- 3 ks
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Filtrační vložka pro chillery SK 3320.200/3334.300, ŠxVxH: 320 x 599 x 8 mm