- Číslo výrobku:
- SK 3286.110
- Popis výrobku
- Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
- Výhody
- Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
- Vhodný pro obj. č.
- 3302.300
- 3303.310
- Rozměry
- Šířka: 190 mm
Výška: 95 mm
Hloubka: 10 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Chladicí jednotky
- Hmotnost/balení
- 0,005 kg
- Balení
- 3 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Filtr. vložka pro 3302299