- Číslo výrobku:
- SK 3286.120
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pro obj. č.
- 3302.300
- 3302.310
- Rozměry
- Šířka: 190 mm
Výška: 95 mm
Hloubka: 10 mm
- Hmotnost/balení
- 0,12 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Kovový filtr pro chl. jednotky