- Číslo výrobku:
- SK 3286.520
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pro obj. č.
- 3320.600
- 3334.600
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 558 mm
Hloubka: 8 mm
- Hmotnost/balení
- 0,8 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 76169100
- EAN
- 4028177445079
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Kovový filtr pro 3320 600/3334 599