- Číslo výrobku:
- SK 3286.530
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pro obj. č.
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Rozměry
- Šířka: 595 mm
Výška: 1.030 mm
Hloubka: 20 mm
- Poznámka k obj. č.
- Rozměry byly změněny. Proto je důležité dbát na datum výroby chilleru TopTherm. Tento kovový filtr je platný do data výroby chilleru 22. 5. 2019.
- Hmotnost/balení
- 2,9 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177652675
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Kovový filtr pro RTTC 3335.610/620/649