- Číslo výrobku:
- SK 3175.000
- Popis výrobku
- Pro zvýšení stupně krytí střešního odvětrání SK 3148.007 je nutné používat filtrační vložku.
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Držák filtru, včetně filtrační vložky
- Rozměry
- Šířka: 340 mm
Výška: 244 mm
Hloubka: 15 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 44
- Hmotnost/balení
- 0,72 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- Držák filtru pro SK3147