- Číslo výrobku:
- SK 3322.720
- Provedení
- pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
- Materiál
- PET
- Barva
- bílá
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodný pro obj. č.
- 3238.xxx
- Rozměry
- Šířka: 114 mm
Výška: 114 mm
Hloubka: 14 mm
- Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G4
dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 pro ventilátory s filtrem/střešní ventilátory/výstupní mřížky
- Poznámka k obj. č.
- Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
- Hmotnost/balení
- 0,12 kg
- Balení
- 5 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK Skládaný filtr IP54, pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky 3238.xxx, ŠVH: 114x114x14 mm