- Číslo výrobku:
- SK 3301.910
- Popis výrobku
- Bezpečnostní prvek pro použití ve vodním okruhu mezi zařízením pro nepřímé chlazení a výměníkem tepla vzduch/voda. Brání růstu tlaku čerpadla v zařízení pro nepřímé chlazení proti uzavřenému elektromagnetickému ventilu výměníku tepla vzduch/voda mimo chladicí cyklus.
- Materiál
- Mosaz
- Provedení ventilu
- ¾“ obtokový ventil
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,62 kg
- Číslo celní sazby
- 84818073
- EAN
- 4028177448636
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
SK obtokový ventil 3/4", pro použití s oběhovými chladicími systémy a výměníky tepla vzduch/voda, 2–12 bar, přednastavení 3 bar