- Číslo výrobku:
- SK 3301.930
- Popis výrobku
- Pro použití s výměníky tepla vzduch/voda, Zejména pokud je ve vodním chladicím okruhu umístěn více než jeden výměník tepla. Správně seřízený ventil pak zajišťuje pro všechny spotřebiče stejné množství chladicího média.
- Oblasti použití
- Ventil slouží k zajištění hydraulického vyvážení.
- Materiál
- Mosaz
- Provedení ventilu
- ¾" x ½" pro regulaci objemového průtoku
- Rozsah regulace
- 3 ‐ 12 l/min
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,174 kg
- Číslo celní sazby
- 84818073
- EAN
- 4028177448650
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Vyrovnávací ventil