- Číslo výrobku:
- SK 3301.950
- Popis výrobku
- Toto chladicí médium slouží kromě ochrany proti zamrznutí také k potlačování růstu bakterií a jako optimální ochrana proti korozi.
- Obsah
- 10 l
- Směs nemrznoucí kapaliny Antifrogen a vody
- 1 : 2
- Způsob dodání
- Kanystr
- Rifrost
- Venkovní umístění
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...60 °C
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 12 kg
- Číslo celní sazby
- 38200000
- EAN
- 4028177448674
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Popis výrobku
- Nemrznoucí směs Antifrogen/voda 1:2, 10l
- Osvědčení
- EAC