- Číslo výrobku:
- SK 3201.990
- Popis výrobku
- Pro odbornou instalaci vodní přípojky a regulaci objemového průtoku. Tlakové hadice lze individuálně zkrátit podle potřeby.
- Materiál
- Díly z EPDM/mosazi pro vedení vody
- Rozsah dodávky
- Hadice pro odvod vody
Hadice pro přívod vody včetně vyrovnávacího ventilu pro regulaci objemového proudu (regulační rozsah 3 až 12 l/min.)
Upevňovací materiál
- Délka
- 3 600 mm
- Přípojky vody
- G ⅜" vnitřní závit
- Vhodný pro obj. č.
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- Rozměry
- Délka: 3.600 mm
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,24 kg
- Číslo celní sazby
- 39173900
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
Připojovací sada pro výměníky tepla vzduch/voda, vnitřní závit G 3/8", délka L: 3600 mm