Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
Výrobek nahrazuje:
9680227
Systémy řadových skříní TS 8 Rozváděčové skříně pro pojistkové odpínače
Číslo výrobku: SV 9670.127
Řadové systémy TS 8 pro rozvod elektrické energie pomocí bezpečnostních spínacích lišt značek Jean Müller nebo ABB.
- Číslo výrobku:
- SV 9670.127
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně s dveřmi se závěsy vpravo, vlevo otevřená
Střecha
Zadní stěna
Podlahové plechy, třídílné
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
4 transportní oka
Sběrná konstrukce pro spínací připojovací lišty s pojistkami (výrobek ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- Do IP 3X, v závislosti na opláštění
- Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 800 mm - Balení
- 1 ks
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- SV Rozváděčová skříň pro pojistkové odpínače, ŠxVxH: 1200x2200x800 mm, ocelový plech