- Číslo výrobku:
- SV 9640.202
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 1 354 mm²
- Délka
- 451 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 5,461 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 5,461
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177940154
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- SV Maxi-PLS přípojnice E-Cu, D: 451 mm, 45x45 mm, průřez: 1354 mm²