Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
Vezměte prosím na vědomí pozměněné provedení alternativního doporučeného produktu::
9640232
- Číslo výrobku:
- SV 9640.231
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 1 354 mm²
- Délka
- 691 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 9,15 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 8,33
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177569386
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu (Maxi-PLS2000), L=691 mm