Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9650.201
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 2 323 mm²
- Délka
- 491 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 10,28 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 10,15
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177569478
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice Maxi-PLS3200, L=491 mm