Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60

Číslo výrobku: SV 9650.311

Rozměry: 60 x 60 mm, průřez přípojnice: 2 323 mm²

Číslo výrobku:
SV 9650.311
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
2 323 mm²
Délka
1 199 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 1.200 mm
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
28,1 kg
Podíl mědi (kg / ks)
25,12
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177569584
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice Maxi-PLS3200, L=1199 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce