- Číslo výrobku:
- SV 9676.002
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Při použití pouze 1, 2 nebo 3 přípojnic je nutno volná místa pro přípojnice uzavřít zaslepovacími vložkami
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS 60
- Vhodné pro přípojnice
- Ploché měděné přípojnice
- Průřez
- Šířka ploché měděné přípojnice: 60 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,66 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Držák přípojnic 4x60x10mm