Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9674.174
- Provedení
- pro použití jako vertikální sada k propojení polí
- Oblasti použití
- K montáži držáků přípojnic
- Materiál
- Nerez ocel
- Počet pólů/rozteč přípojnic
- 3 póly
165 mm - Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS 100
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 2,3 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177606432
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Upev.systému ve spoj.poli