- Číslo výrobku:
- SV 9675.892
- Oblasti použití
- Pro spojení horizontálních přípojnicových systémů Flat-PLS v prostoru střechy/podlahy s vertikálními přípojnicovými systémy Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 4
3 - Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS 100
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm
= 800 mm - Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 80
Výška: 10 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,2 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 3,46
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177626416
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Úhlová spojka FLAT PLS, 4x80x10mm