Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9673.069
- Popis výrobku
- K montáži Maxi-PLS přípojnicového systému pro připojení kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Rozměry
- Výška: 450 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 600 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 8,89 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Boční modul funkč. prostoru v450h600mm