Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9673.405
- Popis výrobku
- Montážní úhelník se upevňuje na rám TS, na boční modul nebo mezi rámový profil a pomocnou konstrukci. Předem zhotovené montážní otvory umožňují zasunutí oddělovacích plechů funkčních prostorů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For compartment depth
- 425 mm
- Délka
- 427 mm
- Rozměry
- Délka: 427 mm
- Balení
- 8 ks
- Hmotnost/balení
- 2,712 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177543607
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Mont. úhelník f.prostoru