Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
Montážní úhelníky pro oddělovací plechy funkčních prostorů a nosnou lištu výkonových jističů
Číslo výrobku: SV 9673.428
Lze upevnit na boční modul, na horní desku lze upevnit nosnou lištu výkonového spínače, umožňuje zasunutí oddělovacích přepážek funkčních prostor.
- Číslo výrobku:
- SV 9673.428
- Popis výrobku
- Montážní úhelník se upevňuje na boční modul. Předem zhotovené montážní otvory umožňují zasunutí oddělovacích plechů funkčních prostorů. Nosnou lištu výkonových jističů lze připevnit do horní roviny.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For compartment depth
- 800 mm
- Délka
- 752 mm
- Rozměry
- Délka: 752 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 2,692 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Mont. úhelník