Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9673.680
- Provedení
- bez průchodu
- Popis výrobku
- Pro přímé upevnění na bočních modulech funkčních prostorů, pro vnitřní oddělení. Univerzální vnitřní vybavení se spínacími a řídicími přístroji. Vytvoření dalších montážních rovin. V kombinaci s oddělovacími plechy funkčních prostorů a bočními moduly je možné vnitřní oddělení dle formy 2, 3 nebo 4.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně úhelníkového držáku a upevňovacího materiálu
- Pro výšku funkčního prostoru
- 1 000 mm
- Rozměry
- Šířka: 702 mm
Výška: 993 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 16,25 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177544055
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Dělená montážní deska