Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- SV 9674.782
- Popis výrobku
- Sada nosných rámů pro upevnění řadových vestavných přístrojů (např. MCB). Upevnění nosných lišt se provádí pomocí dvou montážních úhelníků na bočních modulech funkčního prostoru, pro vnitřní oddělení. Kryt se upevňuje pomocí rýhovaných šroubů na nosném rámu. V kombinaci s oddělovacími plechy funkčních prostorů, dělicí montážní deskou a bočními moduly je možné vnitřní oddělení dle formy 2, 3 nebo 4.
- Materiál
- Nosný rám: ocelový plech, pozinkovaný, 1,5 mm
Kryt: ocelový plech, lakovaný, 1,5 mm - Rozsah dodávky
- Nosné lišty
2 montážní úhelníky
1 kryt s výřezem
Včetně upevňovacího materiálu - Pro výšku funkčního prostoru
- 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Počet dělicích jednotek 17,5 mm
- 2 x 36
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,6 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177543843
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Nosný rám řad. přístrojů