Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
Spojovací sada - montážní příslušenství pro rozváděčovou skříň přípojnic nebo vedení přípojnic nahoru
Číslo výrobku: SV 9674.198
Pro přípojnicovou skříň nebo vedení přípojnic vzhůru slouží jako opěra pro vertikální přípojnicový systém Maxi-PLS/Flat-PLS.
- Číslo výrobku:
- SV 9674.198
- Provedení
- pro přípojnicový systém Maxi PLS
- Popis výrobku
- Montážní příslušenství slouží jako opěra (základna) pro vertikální přípojnicový systém Maxi-PLS/Flat-PLS.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Montážní deska
2 systémová chassis
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka k obj. č.
- Vhodné jen pro Maxi-PLS.
- Vhodné pro
- Šířka: = 200 mm
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,85 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Mont.sada spoj. pole