Kryt Sada pro zakrytí distibuční přípojnice (pole horizontálních pojistkových odpínačů Jean Müller)
K zakrytí systému podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů, v provedení pro upevnění přístrojů výrobce ABB (typ SlimLine) nebo Siemens (typ 3NJ62). 200 mm vysoké kryty prostoru přípojnic oddělují bezpečně pro prsty prostor přípojnic od prostoru přístroje s druhem krytí IP 20. Kryt lze objednat u firmy ABB pod obj. č. NHP 407062R000X. Při výšce skříně 2000 mm je nutné zakrýt výšku 1500 mm, při výšce skříně 2200 mm výšku 1700 mm.