Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- SV 9675.240
- Provedení
- Pro systém podružných přípojnic ve funkčním prostoru (Indoor)
- Popis výrobku
- Připravené pro připojení propojovacích sad tvaru T.
- Materiál
- E-Cu
- Délka
- 1 750 mm
- Vhodné pro
- Hodí se také jako vertikální přípojnice pro PE/PEN/N.
- Vhodné pro
- Výška: = 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 13,9 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 14,12
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice PLS1600, L=1750 mm