- Číslo výrobku:
- SV 9342.320
- Materiál
- Kryt: ABS
Chassis: polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Jmenovitý proud max.
- 1 600 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
- Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojnic v držáku přípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 255 mm
Výška: 210 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 5 mm (Š x V)
- 65 x 27 mm
- Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 10 mm (Š x V)
- 65 x 22 mm
- Jmenovité provozní napětí (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Jmenovité provozní napětí (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,72 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,408
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177525689
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Připoj. adaptér 1600 A, bal.=3ks