- Číslo výrobku:
- SV 9342.410
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Jmenovitý proud max.
- 100 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
- Vývod vodičů
- dole
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Počet pólů
- 3 póly
- For universal switchgear application
- ano
- Rozměry
- Šířka: 72 mm
Výška: 210 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 10 ‐ 35 mm²
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 10 x 7,8 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,58 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,114
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
RL60 Přístr. Adaptér 100A