- Číslo výrobku:
- SV 9341.050
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Jmenovité provozní napětí
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 14 kA – 600 V, vzdálenost držáku 150 mm, přípojnice PLS 800
- 22 kA – 600 V, vzdálenost držáku 150 mm, přípojnice PLS 800
- 50 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice PLS 800, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 50 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice PLS 800, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, vzdálenost držáku 200 mm, přípojnice PLS 800, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice PLS 800, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Poznámka k obj. č.
- Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil
- Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
- Lze umístit nástavbové prvky
- ano
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnice
- PLS 800
- S vnitřním upevněním
- ano
- Rozteč přípojnic
- 60 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,368 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177525634
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
RL60 držák přípojnice 3p, PLS800, UL,4ks