- Číslo výrobku:
- SV 9342.000
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Jmenovité provozní napětí
- 1000 V, 3~
- Lze umístit nástavbové prvky
- ano
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnice
- PLS 1600
- S vnitřním upevněním
- ano
- Rozteč přípojnic
- 60 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,588 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- RL60 PLS držák přípojnice, bal=4ks