Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9674.004
- Popis výrobku
- Upevnění systému pomocí závitových otvorů M5 a M6 v rastru 50 mm pro zadní montáž hlavního přípojnicového systému RiLine60. K zavěšení do rámu TS.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
- Výška
- 362 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,5 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177544840
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Upevňovací systém š=400