Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9661.355
- Popis výrobku
- Pro spojení pravoúhlých přípojnic od skříně ke skříni v kombinaci s kombinovanými úhelníky PE/PEN.
- Materiál
- E-Cu
- Vhodné pro přípojnice
- Přípojnice E-Cu s integrovanými otvory
- Rozměry
- Délka: 95 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 30
Výška: 5 mm - Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,52 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,128
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- SV Spojovací sada E-Cu, délka 95 mm, pro E-Cu 30x5 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod