- Číslo výrobku:
- SV 3085.000
- Popis výrobku
- Ochrana před nebezpečným dotykem úplným zapouzdřením přípojnic.
- Materiál
- Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Délka
- 1 000 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro přípojnice
- Přípojnice E-Cu
- Vhodné pro přípojnice
- 40 - 60 x 10 mm
- Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 6,12 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Kryt sběrnic 40x10 až 60x10, 1m, 10ks