- Číslo výrobku:
- SV 9677.740
- Popis výrobku
- Předpřipravená sada pro připojení běžných kompaktních jističů (MCCB). Pro elektrické propojení mezi spínačem a přístrojovým adaptérem (3pólový).
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodný pro obj. č.
- 9677.700
- 9677.705
- Vhodné pro výrobce (typ)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1000 A)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 8,2 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 6,404
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177707047
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Propoj. sada, 185mm MCCB adapt. 1000A