- Číslo výrobku:
- SV 9677.750
- Popis výrobku
- Předpřipravená sada pro připojení běžných kompaktních jističů (MCCB). Pro elektrické propojení mezi spínačem a přístrojovým adaptérem (3pólový).
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodný pro obj. č.
- 9677.710
- 9677.715
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 10,3 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 8,253
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177707030
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Propoj. sada, 185mm MCCB adapt. 1600A*