- Číslo výrobku:
- SV 9677.810
- Popis výrobku
- Kompaktní konstrukce bez změny hloubky montáže díky mechanické integraci do lištového odpínače NH (rozteč 185 mm), to umožňuje prostorově úspornou montáž.
- Materiál
- Polyamid
- Pro konstrukční velikost
- 00
- Vhodný pro obj. č.
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- 9677.025
- 9677.060
- 9677.065
- 9677.070
- 9677.075
- 9677.080
- 9677.085
- Maximální příkon
- 2,5 VA
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Jmenovitá frekvence
- 50 ‐ 60 Hz
- Vhodné pro
- 9.677: Lištové pojistkové odpínače NH
9.677,01: Lištové pojistkové odpínače NH
9.677,015: Lištové pojistkové odpínače NH
9.677,025: Lištové pojistkové odpínače NH
9.677,06: Výkonové odpojovací lišty NH
9.677,065: Výkonové odpojovací lišty NH
9.677,07: Výkonové odpojovací lišty NH
9.677,075: Výkonové odpojovací lišty NH
9.677,08: Výkonové odpojovací lišty NH
9.677,085: Výkonové odpojovací lišty NH
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,206 kg
- Číslo celní sazby
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
-
Měřící transformátor proudu pro NH odpínače