Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 1. 8. 2023
Výrobek nahrazuje:
9677875
- Číslo výrobku:
- SV 9677.870
- Popis výrobku
- Kompaktní konstrukce bez změny hloubky montáže díky mechanické integraci do lištového odpínače NH (rozteč 185 mm), to umožňuje prostorově úspornou montáž.
- Materiál
- Polyamid
- Pro konstrukční velikost
- 1 - 3
- Vhodný pro obj. č.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Maximální příkon
- 2,5 VA
- Způsob (elektrického) připojení
- Kruhový vodič 2,5 mm² (délka 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 400 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Jmenovitá frekvence
- 50 ‐ 60 Hz
- Vhodné pro
- 9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34 - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,31 kg
- Číslo celní sazby
- 85043129
- EAN
- 4028177705265
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Měřící transformátor proudu pro NH odpínače