- Číslo výrobku:
- SV 9677.925
- Popis výrobku
- Pro čelní zakrytí přípojného bloku.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 105 mm
Výška: 245 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,32 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
- SV CONTACT HAZARD PROTECTION
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)