Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
Výrobek nahrazuje:
9677511
- Číslo výrobku:
- SV 9677.510
- Popis výrobku
- K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních TS/SE.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 systémová upevnění (vlevo/vpravo)
2 montážní chassis
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Pro variabilní nastavení přestavení hloubky přípojnicového systému v rozváděčové skříni je navíc nutné systémové chassis TS 17 x 73 mm (pro vnější montážní rovinu). Volba se provádí podle hloubky skříně.
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,64 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177705333
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV Systémové upevnění, k upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm, pro TS, SE (B: 600 mm)