- Číslo výrobku:
- SV 9677.531
- Popis výrobku
- K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčové skříni.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 systémová upevnění (vlevo/vpravo)
2 montážní chassis
Včetně upevňovacího materiálu
Systémové upevnění (uprostřed)
- Montážní pokyn
- Pro variabilní nastavení přípojnicového systému v rozváděčové skříni na hloubku je navíc nutné systémové chassis 23 x 64 mm pro VX (pro vnitřní montážní rovinu). Volba se provádí podle hloubky skříně.
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 5,1 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177923300
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV System attachment for VX 25