- Číslo výrobku:
- SV 9614.100
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 12
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Jmenovitý proud max.
- 25 A
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 160 mm
- Počet nosných lišt / výška
- 1 / 7,5 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,3 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,041
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177192546
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Přístrojový adaptér Mini, 25 A