- Číslo výrobku:
- SV 9603.000
- Materiál
- E-Cu
- Tloušťka lišty
- 3 mm
- Průřez
- 120 mm²
- Délka
- 1 100 mm
- Rozměry
- Délka: 1.100 mm
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 4,068 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,18
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177140561
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Sběrnice Mini-PLS, 120 mm², L=1100 mm